Articolo 1

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l3
l4
Poli
E 65505/ 8/ 8/60
M 8 x 1
M 8 x 1
60
13
210
42
4
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 140°C

Materiale

  • 1.4305

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 65505/ 8/ 8/60 Interruttore di prossimità con collegamento a spina sino a 140°C

E 65505/ 8/ 8/60

Interruttore di prossimità con collegamento a spina sino a 140°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.