Ürünler 1

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l3
l4
Kutuplar
E 65505/ 8/ 8/60
M 8 x 1
M 8 x 1
60
13
210
42
4
3

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 140 °C

Material

  • 1.4305

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 65505/ 8/ 8/60 Konnektörlü yakınlık anahtarı, 140°C`ye kadar

E 65505/ 8/ 8/60

Konnektörlü yakınlık anahtarı, 140°C`ye kadar

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.