Položek 1

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l3
l4
Pól
E 65505/ 8/ 8/60
M 8 x 1
M 8 x 1
60
13
210
42
4
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 140 °C

Materiál

  • 1.4305

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 65505/ 8/ 8/60 Bezkontaktní spínač s konektorem, do 140 °C

E 65505/ 8/ 8/60

Bezkontaktní spínač s konektorem, do 140 °C

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.