Articol 1

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l3
l4
Pol
E 65505/ 8/ 8/60
M 8 x 1
M 8 x 1
60
13
210
42
4
3

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 140 °C

Material

  • 1.4305

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 65505/ 8/ 8/60 Senzor de proximitate cu conectori, până la 140°C

E 65505/ 8/ 8/60

Senzor de proximitate cu conectori, până la 140°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.