Artykuły 1

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l3
l4
Piny
E 65505/ 8/ 8/60
M 8 x 1
M 8 x 1
60
13
210
42
4
3

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 140°C

Materiał

  • 1.4305

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 65505/ 8/ 8/60 Wyłącznik zbliżeniowy ze złączem wtykowym, do 140°C

E 65505/ 8/ 8/60

Wyłącznik zbliżeniowy ze złączem wtykowym, do 140°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.