Artikel 1

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l3
l4
Stolpe
E 65505/ 8/ 8/60
M 8 x 1
M 8 x 1
60
13
210
42
4
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 140°C

Material

  • 1.4305

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 65505/ 8/ 8/60 Induktiv givare med kontakt, upp till 140°C

E 65505/ 8/ 8/60

Induktiv givare med kontakt, upp till 140°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.