Artículos 1

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l3
l4
Pines
E 65505/ 8/ 8/60
M 8 x 1
M 8 x 1
60
13
210
42
4
3

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 140 °C

Material

  • 1.4305

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 65505/ 8/ 8/60 Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C

E 65505/ 8/ 8/60

Interruptor de proximidad con conector, hasta 140 °C

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.