商品 1

ADP
d1
d2
l1
SW
l2
l3
l4
极点
E 65505/ 8/ 8/60
M 8 x 1
M 8 x 1
60
13
210
42
4
3

详情

Product description

  • Maximum temperature: 140 °C

Material

  • 1.4305

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 65505/ 8/ 8/60 接近开关

E 65505/ 8/ 8/60

接近开关