Articolo 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Montaggio diretto sul tavolino della macchina con viti M8
  • Possibilità di riaggiustamento della posizione angolare tramite 4 grani filettati
  • Mandrino a serraggio rapido manuale su piastra di adattamento
  • Coppia di serraggio max. 6Nm

Contenuto della confezione

  • Incluse le viti di fissaggio 2x M8

Materiale

  • Acciaio inox / temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 6310/55,6 Mandrino a serraggio rapido ITS-50 su piastra di adattamento Immagine singola del prodotto

HER 6310/55,6

Mandrino a serraggio rapido ITS-50 su piastra di adattamento

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.