Vare 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Direkte montering på maskinbord med M8 skruer
  • Mulighed for efterjustering af vinkelpositionen via 4 gevindstifter
  • Manuel opspændingsblok på adapterplade
  • Maks. Tilspændingsmoment 6 Nm

Leveringsomfang

  • Inkl. monteringsskruer 2x M8

Materiale

  • rustfri / hærdet

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

HER 6310/55,6 Opspændingsblok ITS-50 på adapterplade Produkt enkeltbillede

HER 6310/55,6

Opspændingsblok ITS-50 på adapterplade

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.