Árucikk 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Részletek

Termékleírás

  • Közvetlenül a gépasztalra való régzítés M8-as csavarokkal
  • A szöghelyzet 4 beállítócsavar segítségével lehetséges
  • Adapterlapra szerelhető kézi gyorsbefogó
  • Max. meghúzási nyomaték: 6 Nm

Szállítási terjedelem

  • 2x M8 rögzítőcsavarral szállítva

Anyag

  • rozsdamentes / edzett

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

HER 6310/55,6 Gyorsbefogó ITS-50 adapterlappal Termék önálló képe

HER 6310/55,6

Gyorsbefogó ITS-50 adapterlappal

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.