Ürünler 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

detaylar

Product description

  • Direct installation on the machine table with M8 screws
  • Readjustment of the angle position possible via 4 set screws
  • Manual quick-action clamping chuck on the adapter plate
  • Max. tightening torque 6 Nm

Scope of delivery

  • Including two M8 fastening screws

Material

  • Stainless steel / hardened

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 6310/55,6 ITS-50 Adaptör plakasında hızlı bağlama pensi Ürün tek görseli

HER 6310/55,6

ITS-50 Adaptör plakasında hızlı bağlama pensi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.