Artikkelit 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suora asennus konepöytään M8-ruuveilla
  • Kulman jälkisäätö mahdollista 4 kierretapilla
  • Manuaalinen pikakiinnitysistukka sovitinlevyyn
  • Enimmäiskiristysmomentti 6 Nm

Toimitussisältö

  • Sisältää kiinnitysruuvit 2x M8

Materiaali

  • ruostumaton / karkaistu

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HER 6310/55,6 Pikakiinnitysistukka ITS-50 sovitinlevyllä Tuotteen yksittäiskuva

HER 6310/55,6

Pikakiinnitysistukka ITS-50 sovitinlevyllä

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.