Artikel 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Details

Produktbeschreibung

  • Direkte Montage auf Maschinentisch mit M8 Schrauben
  • Nachjustierung der Winkellage über 4 Gewindestifte möglich
  • Manuelles Schnellspannfutter auf Adapterplatte
  • Max. Anzugsmoment 6 Nm

Lieferumfang

  • Inklusive Befestigungsschrauben 2x M8

Material

  • rostfrei / gehärtet

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 6310/55,6 Schnellspannfutter ITS-50 auf Adapterplatte Produkt Einzelbild

HER 6310/55,6

Schnellspannfutter ITS-50 auf Adapterplatte

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.