Artikel 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Direkt montering på maskinbord med M8-skruvar
  • Vinkelläget kan justeras i efterhand via 4 inställningsskruvar
  • Manuell snabbspännchuck på adapterplatta
  • Max. åtdragnings-moment: 6 Nm

Leveransomfattning

  • Inklusive fixeringsskruvar 2x M8

Material

  • rostfri / härdat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 6310/55,6 Snabbspännchuck ITS-50 på adapterplatta Enskild produktbild

HER 6310/55,6

Snabbspännchuck ITS-50 på adapterplatta

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.