Izdelek 1

ADP
b2
b
h
l
b1
l1
l2
HER 6310/55,6
55.6
80
60
126
50
70
34

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Neposredna montaža na mizo stroja z vijaki M8
  • Naknadno naravnavanje kota s štirimi navojnimi zatiči
  • Ročna hitro vpenjalna glava na plošči adapterja
  • Max. pritezni navor: 6 Nm

Obseg dobave

  • Skupaj s pritrdilnima vijakoma 2xM8

Material

  • nerjaveč / kaljen

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 6310/55,6 Hitrovpenjalna glava ITS-50 na plošči adapterja Posamična slika izdelka

HER 6310/55,6

Hitrovpenjalna glava ITS-50 na plošči adapterja

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge