Articolo 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Particolarmente adatto per il montaggio degli innesti E 20004 e delle ghiere ugello E 400
  • Apertura chiave con tolleranze ristrette
  • Pareti sottili, per lavorazioni anche negli spazi più ristretti
  • A 12 esagoni con profilo Anti Slip Drive

Materiale

  • Acciaio al cromo vanadio, nichelato per evitare scheggiature
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.