Артикул 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Детайли

Описание на продукта

  • Специално пригоден за монтаж на присъединителни нипели E 20004 и връх за дюза комплект
  • Ключове с тесни допуски
  • Тънкостенни, за работа също и при тесни пространства
  • 12-зъба с Anti-Slip-Drive-Profil

Материал

  • Хром-ванадиева-стомана, защита от спукване никелов хром
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.