Vare 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Særligt velegnet til montering af E 20004 tilslutningsnipler og portsamlinger
  • Nøglebredder med snævre tolerancer
  • Tynde vægge, til arbejde selv ved de snævreste pladsforhold
  • 12-kant med Anti-Slip-Drive-profil

Materiale

  • Krom-vanadium-stål, nikkelforkromet så afskalning undgås
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.