Izdelek 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Posebej primeren za montažo priključka E 20004 in dolivnih sklopov
  • Velikost ključa (SW) z ozkimi tolerancami
  • Tankostenski, za delo v ozkih in globokih izvrtinah
  • Z 12-robnim profilom Anti-Slip-Drive

Material

  • Krom-vanadijevo jeklo, prevlečeno s krom-nikljevo prevleko, ki preprečuje razpoke