Stavka 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Detalji

Opis proizvoda

  • Specijalno namenjen za montažu priključka E 20004 i sklopova vrha dizne
  • Veličina ključa sa uskim tolerancijama
  • Tankozidni, za upotrebu u najmanjim prostorima
  • 12-ugaoni sa Anti Slip Drive profilom

Materijal

  • Hrom vanadijum čelik sa nikl-hrom presvlakom, visoka otpornost na habanje