Artigos 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Detalhes

Descrição do produto

  • Adequada para conjuntos de montagem de ponteiras e acessórios E 20004
  • Dimensões das chaves com tolerância apertada
  • De paredes finas para se trabalhar até nos espaços mais apertados
  • Chave de caixa estriada com perfil de acionamento antiderrapante

Material

  • Aço cromo-vanádio, niquelado e cromado que não liberta limalhas
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.