Articolo 2

ADP
VKT
l
Denti
V 34210/1/4/115
6,3 mm / 1/4"
115
20
V 34210/1/2/275
12,5 mm / 1/2"
275
32

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Impugnatura bimateriale
  • Quadrata con arresto a sfera
  • Levetta di commutazione in posizione ribassata

Materiale

  • Acciaio al cromo vanadio di alta qualità, cromato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.