Articol 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Detalii

Descriere produs

  • În special pentru montarea niplurilor de conectare E 20004 și ansamblurilor poartă
  • Deschidere cheie cu toleranţe precise
  • Pereți subțiri, pentru a lucra în spații strânse
  • Tubulară cu 12 colțuri de strângere

Material

  • Oțel crom vanadiu, nichelat rezistent la ciobire
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.