Artikelen 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Details

Productbeschrijving

  • Speciaal geschikt voor de montage van aansluitnippel E 20004 en aanspuitbouwgroepen
  • Sleutelwijdte met nauwe toleranties
  • Dunwandig, om ook te werken op minimale ruimte
  • 12-kant met anti-slip-drive profiel

Materiaal

  • Chroom-vanadium-staal, splintervrij nikkel verchroomd
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.