Articles 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34414/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
50
12
16.5
41.3
11
V 34414/1/2/15
12,5 mm/1/2"
15
21.2
83
35
22.7
64.9
14
V 34414/1/2/17
12,5 mm/1/2"
17
24
83
35
23.7
64.3
16
V 34414/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
83
35
25
66.7
18
V 34414/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
83
35
30
66.1
21

Détails

Description du produit

  • Spécialement adaptée pour le montage d’ensembles seuil et des raccords filetées E 20004
  • Ouvertures à tolérances étroites
  • Paroi mince permettant de travailler dans des endroits exigus
  • À 12 pans et avec profil « Anti-Slip Drive »

Matériau

  • Acier au chrome-vanadium, chromage au nickel sans risque d’écaillage
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.