Articolo 1

ADP
d1
d2
l
SW1
l2
SW2
l3
E 6712/ 1,5/ 8
1.5
M 8 x 1
25
8
8
12
5.5

Dettagli

Materiale

  • 1.4305

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6712/ 1,5/ 8 Dado di fissaggio

E 6712/ 1,5/ 8

Dado di fissaggio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.