Vare 3

ADP
d1
l1
l
d2
l2
d3
l3
E 6704/ 1,5/100/2000
1.5
100
2000
2.5
5
5
30
E 6704/ 1,5/150/2000
1.5
150
2000
2.5
5
5
30
E 6704/ 1,5/300/2000
1.5
300
2000
2.5
5
5
30

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 400 °C

Materiale

  • Termoelement type J (Fe-CuNi DIN EN 60584, Klasse 1)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.