E 6704
Senzor temperature, izoliran
Izdelek 3
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6704/ 1,5/100/2000
|
|
1.5
|
100
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/150/2000
|
|
1.5
|
150
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/300/2000
|
|
1.5
|
300
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura: 400 °C
Material
- Termoelement tipa J (Fe-CuNi DIN EN 60584, razred 1)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas