Артикул 3

ADP
d1
l1
l
d2
l2
d3
l3
E 6704/ 1,5/100/2000
1.5
100
2000
2.5
5
5
30
E 6704/ 1,5/150/2000
1.5
150
2000
2.5
5
5
30
E 6704/ 1,5/300/2000
1.5
300
2000
2.5
5
5
30

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 400 °C

Материал

  • Термоелемент тип J (Fe-CuNi DIN EN 60584, клас 1)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.