E 6704
Mineral-izoleli termokupl
Ürünler 3
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6704/ 1,5/100/2000
|
|
1.5
|
100
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/150/2000
|
|
1.5
|
150
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
|
E 6704/ 1,5/300/2000
|
|
1.5
|
300
|
2000
|
2.5
|
5
|
5
|
30
|
detaylar
Product description
- Maximum temperature: 400 °C
Material
- Thermocouple type J (Fe-CuNi DIN EN 60584, class 1)
Belgeler
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir