Articolo 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con profondità di montaggio ridotta
  • Non è necessaria nessuna filettatura
  • Pressione massima: 10 bar
  • Temperatura massima: 120°C

Materiale

  • Cu
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.