Vare 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Minimal indbygningsdybde
  • Gevind ikke nødvendigt
  • Maksimalt tryk: 10 bar
  • Maksimal temperatur: 120 °C

Materiale

  • Cu
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.