Ürünler 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

detaylar

Ürün açıklaması

  • Küçük montaj derinliği
  • Vida dişi gerektirmez
  • Maksimum basınç: 10 bar
  • Maksimum sıcaklık: 120 °C

Material

  • Cu
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.