Είδος 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • μικρό βάθος τοποθέτησης
  • δεν χρειάζεται σπείρωμα
  • Μέγιστη πίεση: 10 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 120 °C

Υλικό

  • Cu
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.