Articol 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Detalii

Descriere produs

  • Adâncime mică de instalare
  • Nu este necesară folosirea unui filet
  • Presiune maximă: 10 bar
  • Temperatură maximă: 120 °C

Material

  • Cu
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.