Artigos 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Detalhes

Descrição do produto

  • Profundidade de instalação baixa
  • Não requer rosca
  • Pressão máxima: 10 bars
  • Temperatura máxima: 120 °C

Material

  • Cu
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.