Articolo 8

ADP
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318120/ 8,2
8.2
71
4
6
-
3
WZB 318120/10,2
10.2
80
6
8
-
3
WZB 318120/12,2
12.2
80
8
8
-
3
WZB 318120/15,2
15.2
100
10
12.5
-
3
WZB 318120/16,2
16.2
100
10
12.5
-
3
WZB 318120/18,2
18.2
100
12
12.5
-
3
WZB 318120/22,2
22.2
162
16
-
MK 2
3
WZB 318120/26,2
26.2
162
20
-
MK 2
3

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con il disco di chiusura E 2072

Materiale

  • HSS
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.