Artículos 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Detalles

Descripción del producto

  • profundidad pequeña
  • no se requiere ninguna rosca
  • Presión máxima: 10 bar
  • Temperatura máxima: 120 °C

Material

  • Cu
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.