Artikelen 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Details

Productbeschrijving

  • Geringe inbouwdiepte
  • Geen schroefdraad nodig
  • Maximale druk: 10 bar
  • Maximale temperatuur: 120 °C

Materiaal

  • Cu
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.