Artykuły 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Szczegóły

Opis produktu

  • Do montażu przy niewielkich głębokościach
  • Nie wymaga gwintowania
  • Maks. ciśnienie: 10 bar
  • Maks. temperatura: 120°C

Materiał

  • Cu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.