Artikel 8

ADP
d1
l
E 2072/ 8
8
2
E 2072/10
10
2
E 2072/12
12
2
E 2072/15
15
2
E 2072/16
16
2
E 2072/18
18
2
E 2072/22
22
2
E 2072/26
26
2

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Låg inbyggnadsdjup
  • Ingen gänga nödvändig
  • Högsta tryck: 10 bar
  • Maximal temperatur: 120°C

Material

  • Cu
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.