Articolo 3

ADP
MB
B
L
b1
Tol.
Peso [g]
MTD 22000/150
0-150
100
234
11.6
+/-0,03
204
MTD 22000/200
0-200
100
283
11.6
+/-0,03
220
MTD 22000/300
0-300
150
383
11.6
+/-0,03
277

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Schermo LCD grande e ben leggibile
  • Completamente resistente all'acqua grazie alla protezione IP67
  • Commutazione veloce mm/Inch in ogni posizione

Contenuto della confezione

  • Certificato di calibratura, batteria (CR2032) e custodia in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.