Articolo 1

ADP
B
MB
L
Tol.
Peso [g]
MTSD 12002/101,6/0-150
101.6
0-150
152
+/-0,003
540

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per misurazioni precise di profondità
  • Inserti di misurazione intercambiabile
  • Frizione a regolazione rapida

Contenuto della confezione

  • Batteria (SR44) e custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MTSD 12002/101,6/0-150 Micrometro digitale di profondità Immagine singola del prodotto

MTSD 12002/101,6/0-150

Micrometro digitale di profondità

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.