Articol 3

ADP
MB
B
L
b1
Tol.
Gr. [g]
MTD 22000/150
0-150
100
234
11.6
+/-0,03
204
MTD 22000/200
0-200
100
283
11.6
+/-0,03
220
MTD 22000/300
0-300
150
383
11.6
+/-0,03
277

Detalii

Descriere produs

  • Display LCD mare și ușor de citit
  • Protecție completă IP67 împotriva apei
  • Comutare rapidă între mm și inch în orice poziție

Incluse în livrare

  • Certificat de calibrare, baterie (CR2032) și etui plastic
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.