Articles 3

ADP
MB
B
L
b1
Tol.
Poids [g]
MTD 22000/150
0-150
100
234
11.6
+/-0,03
204
MTD 22000/200
0-200
100
283
11.6
+/-0,03
220
MTD 22000/300
0-300
150
383
11.6
+/-0,03
277

Détails

Description du produit

  • Grand écran LCD très lisible
  • Étanchéité intégrale à l'eau par la protection IP67
  • Commutation rapide mm/pouces dans toute position

Contenu de la livraison

  • certificat de calibration, pile (CR2032) et coffret en matière plastique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.