Artykuły 3

ADP
MB
B
L
b1
Tol.
Waga [g]
MTD 22000/150
0-150
100
234
11.6
+/-0,03
204
MTD 22000/200
0-200
100
283
11.6
+/-0,03
220
MTD 22000/300
0-300
150
383
11.6
+/-0,03
277

Szczegóły

Opis produktu

  • Duży i czytelny wyświetlacz LCD
  • Dzięki ochronie klasy IP67 odporna na działanie wody
  • Możliwość szybkiego przełączenia mm/Inch

Zakres dostawy

  • Certyfikat kalibracji, bateria (CR2032) i etui z tworzywa sztucznego
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.