Izdelek 3

ADP
MB
B
L
b1
Tol.
Navoj [g]
MTD 22000/150
0-150
100
234
11.6
+/-0,03
204
MTD 22000/200
0-200
100
283
11.6
+/-0,03
220
MTD 22000/300
0-300
150
383
11.6
+/-0,03
277

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Velik in dobro viden LCD zaslon
  • IP67 zaščita proti vodi in prahu
  • Hiter preklop med mm/Inch na vsaki poziciji

Obseg dobave

  • Kalibracijski certifikat, baterija (CR2032) in plastična škatla