Artikel 3

ADP
MB
B
L
b1
Tol.
Vikt [g]
MTD 22000/150
0-150
100
234
11.6
+/-0,03
204
MTD 22000/200
0-200
100
283
11.6
+/-0,03
220
MTD 22000/300
0-300
150
383
11.6
+/-0,03
277

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Stor och lättavläst LCD-display
  • Genom IP67-skydd mot påverkan av vatten och damm skyddad
  • Snabb omställning mm/inch på varje position

Leveransomfattning

  • Kalibreringscertifikat, batteri (CR2032) och plasthölje
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.