Articolo 1

ADP
MB
B
L
Tol.
Peso [g]
MTD 22002/200
0-200
100
287
+/-0,02
219

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Precisione elevata grazie al sistema di misura Absolute
  • Con vite di fissaggio
  • Durata della batteria di circa 15.000 ore
  • Ideale per la lavorazione in ambienti irrorati con liquidi di raffreddamento

Contenuto della confezione

  • Batteria (SR44) e custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MTD 22002/200 Calibro digitale di profondità IP67 Immagine singola del prodotto

MTD 22002/200

Calibro digitale di profondità IP67

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.